Previous Slide
Next Slide

Monitoramento de condições - Simplificado

Não perca tempo e dinheiro criando uma solução personalizada de peças e software para monitorar a integridade do seu redutor. A Rexnord fez todo esse trabalho para você com os kits do Smart Condition Monitoring System - Série 1000, reduzindo seus custos em comparação com uma alternativa de monitoramento de condições própria. Economize tempo e dinheiro com todos os equipamentos necessários para configurar rapidamente seu sistema em cada kit. Execute-o como um sistema autônomo ou integre-o à sua solução de monitoramento de condições existente. Basta comprar o kit, conectá-lo e começar a monitorar - é bem fácil.

Todo Kit do Smart Condition Monitoring System inclui como padrão:

  • Dispositivo Edge: caixa de interface selada com tecnologia inteligente que lê os valores dos sensores e envia alertas contextuais de condições
  • Luz indicadora (Andon Light): luz que indica o status geral do redutor monitorado
  • Sensores: medem temperatura, vibração, qualidade do óleo, umidade relativa do óleo e várias outras opções de monitoramento
  • Porta de comunicação local: porta selada contra intempéries que pode se integrar diretamente com sua rede ethernet industrial EtherNet/IP, PROFINET ou Modbus TCP.
  • Montagem de hardware
  • Fonte de alimentação
  • Classificação IP-67

Quatro formas de monitorar a integridade e o desempenho do redutor

Escolha qualquer combinação de opções de monitoramento para receber alertas sobre a integridade do seu redutor

Alertas simples
 
 
 
Alertas detalhados
Luz Indicadora (Andon Light)
Tela de status externa
Integração com seu sistema de controle existente
Portal Rexnord Connect
Luz Indicadora (Andon Light)

Oferta do kit padrão. Fornece alertas verdes, amarelos e vermelhos indicando se o redutor está íntegro, se precisará de atenção em breve ou se corre o risco de paralisação.

Tela de status externa

A tela de status externa opcional pode ser conectada à rede de sensores do dispositivo Edge para informar ao operador sobre o estado atual de funcionamento do redutor ou os detalhes que causam qualquer alerta.

Integração com seu sistema de controle existente

O dispositivo Edge tem uma porta de comunicação que permite a comunicaçãor direta ao PLC/PAC dos valores dos sensores e a integridade geral do redutor

Portal Rexnord Connect

O acesso opcional ao Portal Rexnord Connect é ideal ao usar o Smart Condition Monitoring System e quando não há integração com um sistema de controle existente. Recebe na tela informações de ativos e mensagens de e-mail contextuais e acionáveis quando seu redutor precisa de atenção. Cartão de comunicação com conectividade celular opcional para softwares na nuvem.

SMART CONDITION MONITORING SYSTEM - SÉRIE 1000

Voltar ao topo ›

MODELO 1010

Tudo que você precisa para um monitoramento de condições padrão. Pacote de nível básico que monitora a vibração global e a temperatura do óleo. Disponível como um Kit Universal.

MODELO 1020

Adiciona análise do óleo a um sistema de vibração existente, monitorando a qualidade, a umidade relativa, a temperatura e o nível do óleo. Entre em contato com um representante técnico para comprar e configurar.

Modelo 1030

Tudo que você precisa para um monitoramento de condições avançado. Monitora a vibração global, bem como a qualidade do óleo, a umidade relativa e a temperatura. Disponível como um Kit Universal.

MODELO 1050

Obtenha informações detalhadas sobre vibração e redutor projetados pela Rexnord, exclusivamente para redutores da Rexnord. Entre em contato com um representante técnico para comprar e configurar.

 

Compre

Compre

Compre

Compre

Aplicação        
Redutores Falk A+Plus, Y-Unit e V-Class S S S S
Kits Universais - a maioria dos redutores projetados S N/A S N/A
Medições/Alarmes        
Óleo - umidade relativa, oxidação, envelhecimento, vida útil restante N/A S S S
Nível do óleo N/A S N/A S
Temperatura do tanque de óleo S S S S
Vibração global S N/A S S
Vibração - desalinhamento, rolamentos e frequências do engrenamento do redutor N/A N/A N/A S
Velocidade N/A S N/A S
Corrente do motor N/A N/A N/A S
Notificações/Comunicações        
Indicação local de integridade S S S S
Conectividade do CLP/SDCD via LAN S S S S
Portal Rexnord Connect via LAN S S S S
Portal Rexnord Connect via celular Modelo 1110
Inclui as mesmas medições e notificações que o 1010 + recursos de celular
Modelo 1120
Inclui as mesmas medições e notificações que o 1020 + recursos de celular
Modelo 1130
Inclui as mesmas medições e notificações que o 1030 + recursos de celular
Modelo 1150
Inclui as mesmas medições e notificações que o 1050 + recursos de celular

REDUTORES CONECTADOS DA REXNORD

O Smart Condition Monitoring System - Série 1000 está disponível para os seguintes redutores da Rexnord. Saiba mais sobre nossa oferta de equipamentos conectados ou solicite abaixo seu kit básico de instalação 1010.

Voltar ao topo ›

INSTALAÇÃO DO SEU SMART CONDITION MONITORING SYSTEM NOS REDUTORES DA REXNORD

Aprenda a instalar os Modelos 1010 e 1030 do Smart Condition Monitoring System sem retirar seu redutor do serviço. Deseja assistência ou está pronto para o upgrade? Contate-nos para obter suporte.


Documentação de Instalação Suporte para Instalação & Upgrade

Voltar ao topo ›