Conformidade
Política da Rexnord em conformidade com a Proposta 65 da Califórnia
A Lei de Água Potável Segura e Aplicação de Tóxicos da Califórnia de 1986, comumente conhecida como Proposta 65, estabelece uma lista de produtos químicos que o processo de avaliação de risco do estado da Califórnia determinou como portadores de risco de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Política da Rexnord de Conflito Mineral
Definida e exigida pela seção 1502 da Lei Dodd-Frank de Reforma de Wall Street e de Proteção a Consumidores, a Política de Minerais de Conflito exige que o fornecimento de produtos não contenha minerais que direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados na República Democrática do Congo ou países vizinhos.

Para obter as informações mais atualizadas sobre Compliance e Governança Corporativa, visite o site da Rexnord Corporation.
Certificações

API

Certificado de Autoridade do American Petroleum Institute

 

ATEX

Certificação de declaração ATEX de Addax
Certificação de declaração ATEX de Lifelign
Certificação de declaração ATEX de Omega-Viva  
Certificação de declaração ATEX de Steelflex
Certificação de declaração ATEX de Thomas
Certificação de declaração ATEX de Wrapflex
Certificado ATEX de Euroflex


CUTR

Certificação CU TR de Euroflex
Certificação EAC de Steelflex Lifelign Wrapflex
Certificação EAC de Viva Omega Thomas Addax


ISO

Certificação ISO 9001:2015 de Rolamentos de Filamento da Rexnord (Downers Grove, IL)
Certificação ISO 9001:2015 de Correntes Industriais e Transportadoras da América do Norte (Milwaukee, WI)
Certificação ISO 9001:2015 de Acoplamentos da Rexnord (Auburn, AL)
Certificação ISO 9001:2015 Rexnord Canadá (Scarborough, ON)
Certificação ISO 9001:2015 de Rolamentos da Rexnord (Monterrey, México)
Certificação ISO 9001:2015 Rexnord Tollok
Certificação ISO 9001:2015 de Euroflex
Certificação ISO 9001:2015 de Redutores Canal Street
Certificação ISO 9001:2015 de Autogard
Certificação ISO 9001:2018 Rexnord Kette GmbH  
Certificação ISO 9001:2015 Rexnord Kette  
Certificação ISO 14001:2015 Rexnord Kette  
 

Diretrizes de Maquinário

Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de ADDAX   
Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de LIFELIGN
  
Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de OMEGA VIVA
  
Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de Steelflex   
Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de Thomas   
Declaração do Fabricante da Certificação 200642 CE de Wrapflex   
Declaração de conformidade CE de Correntes para Diretrizes de Maquinário  
Declaração de conformidade CE de Correntes para Transportadoras para Diretrizes de Maquinário
 

Declaração de Cumprimento da Indústria de Alimentos

Declaração de Cumprimento de Material BHT        
Declaração de Cumprimento de Material BLT        
Declaração de Cumprimento de Material SMB        
Declaração de Cumprimento de Material WHT        
Declaração de Cumprimento de Material WLT        
Declaração de Cumprimento de Material WSM        
Declaração de Cumprimento de Material BHT-DD
Declaração de Cumprimento de Material BLT-DD
Declaração de Cumprimento de Material FTR
Declaração de Cumprimento de Material SMB DD
 

FDA

FDA Carta Rex HT (Alta Temperatura) Material Todas as cores
FDA Carta Rex LT (Baixa Temperatura) Material Todas as cores
FDA Carta Rex WSM SMB (Branco Azul Resistente a Corte) Material